Semikron Danfoss logo

20452224

SKiiP 1213 GB123-2DW

SKiiP 3

製品仕様

特徴
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーHalf Bridge
ハウジングSKiiP 3
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives
原産国Germany
寸法270x215x112
技術IGBT
旧部品番号20452224
特徴SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSKiiP 3
電圧 (V)1200 V
電流 (A)1200 A

一般仕様

特徴
総重量6 Kilogram
正味重量6 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm