25233310M15
SKiiP 11NAB12RAV1-M15
MiniSKiiP II 1, Slim lid and HPTP
25233310M15
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 10 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | RGA |
| 特徴 | 1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12rav1-m01-25233310m01">SKiiP 11NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12rav1-m10-25233310m10">SKiiP 11NAB12RAV1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12rav1-m15-25233310m15">SKiiP 11NAB12RAV1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12rav1-m20-25233310m20">SKiiP 11NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12rav1-m25-25233310m25">SKiiP 11NAB12RAV1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 11NAB12RAV1-M15 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |