Semikron Danfoss logo

L5071602

SKHI 22B R

Driver Core

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ゲートドライバー

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Germany
VBlocking max (V)1700 V
電圧 (V)1700 V
電流 (A)20 A
サージ電流 (A)0.04 A
IOUT (AVG) (A)0.04 A
IOUT (PEAK) (A)20 A
チャンネル2
周波数50 kHz
QG (µC)4 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L5071602
製品ラインDriver Core
ハウジングDriver Core
FeaturesTwo output channelsIntegrated power supply on the secondary sidesCMOS compatible inputsShort circuit protection by V<sub>CE</sub> monitoring and switch offDrive interlock top / bottomInsulation by transformersUnder voltage protectionError latch / outputRoHS compliant
代表的なアプリケーションDriver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationsDC bus voltage up to 1200 V

一般仕様

特徴
値
総重量0.054 Kilogram
正味重量0.045 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm