230B1927
SKD146/16-L105
SEMIPONT 6
230B1927
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 140 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMIPONT |
| ハウジング | SEMIPONT 6 |
| 寸法 | 100x45x17 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Compact designTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High surge currentsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | DC drivesControlled filed rectifiers for DC motorsControlled battery charger |
| サージ電流 (A) | 1250 A |
| 旧部品番号 | 07916630 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.11 Kilogram |
| 正味重量 | 0.09 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKD146/16-L105 is a 1600 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |