Semikron Danfoss logo

34725421

SKCD 61 C 065 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)150 A
サージ電流 (A)1100 A
電圧 (V)650 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
Featureslow forward voltage drop combined with a low temperature dependenceeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggedness
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
値
総重量0.32 Gram
正味重量0.03 Gram