Semikron Danfoss logo

34859921

SKCD 46 C170I4FV1

FWD CAL I4 Fast

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)75 A
サージ電流 (A)450 A
電圧 (V)1700 V
チップ技術FWD CAL I4 Fast
特徴max. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
代表的なアプリケーションfreewheeling diode for IGBT

一般仕様

特徴
総重量0.001 Gram
正味重量0.001 Gram