34708721
SKCD 46 C 120 I4F R auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34708721
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | FWD CAL I4 Fast |
| サージ電流 (A) | 430 A |
| チップ技術 | FWD CAL I4 Fast |
| 代表的なアプリケーション | freewheeling diode for IGBT |
| 原産国 | Germany |
| 特徴 | max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery |
| 製品の状態 | In Production |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 75 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.25 Gram |
| 正味重量 | 0.03 Gram |