Semikron Danfoss logo

24923160

SK96GAB06UF

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)95 A
電圧 (V)600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術Bridge
特徴1200V trench4 IGBTCAL4F antiparallel diodeHyperfast rectifier diodesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)
代表的なアプリケーションSwitching (not for linear use)Resonant applicationsSwitch mode power supplyUPS
サージ電流 (A)549 A
旧部品番号24923160

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm