24921430
SK75MLI07S5TD1E1
SEMITOP E1
24921430
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E1 |
| 寸法 | 63x34x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | Trench 5 (S5) |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench5 IGBT (S5/L5)Rapid switching diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | UPSSolar |
| Variants | <a href="/products/p/sk75mli07s5td1e1-m05-24921430vm05">SK75MLI07S5TD1E1-M05</a><a href="/products/p/sk75mli07s5td1e1-m07-24921430vm07">SK75MLI07S5TD1E1-M07</a> |
| 旧部品番号 | 24921430 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.037 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |