Semikron Danfoss logo

24923770

SK50MH120RM04ETE1

SEMITOP E1

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP E1
チップ技術Gen 4 SiC MOSFET (RM)
トポロジーH-Bridge
ハウジングSEMITOP E1
代表的なアプリケーションElectric Vehicle chargingEnergy Storage SystemsSolarUPS
原産国Italy
寸法63x34x12
技術SiC MOSFET
旧部品番号24923770
特徴Optimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETUnipolar gate controlIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)49 A

一般仕様

特徴
総重量0.037 Kilogram
正味重量0.022 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm