24922580
SK200MB120CR03TE2
SEMITOP E2
24922580
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 223 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E2 |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | SiC MOSFET |
| チップ技術 | Gen 3 SiC MOSFET (WS) |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performanceExtremely low inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSFETSimple to drive with +15V gate voltageOptimized switching stability thanks to module integrated gate resistorsIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Switched Mode Power SuppliesEnergy Storage SystemsElectric Vehicle chargingUPSSolarMotor Drives |
| 旧部品番号 | 24922580 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.058 Kilogram |
| 正味重量 | 0.038 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/sk200mb120cr03te2-m05-24922580vm05">SK200MB120CR03TE2-M05</a><a href="/products/p/sk200mb120cr03te2-m07-24922580vm07">SK200MB120CR03TE2-M07</a> |