24922700
SK10DGDL07E3ETE1
SEMITOP E1
24922700
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 10 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E1 |
| 寸法 | 63x34x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| 旧部品番号 | 24922700 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.037 Kilogram |
| 正味重量 | 0.022 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/sk10dgdl07e3ete1-m05-24922700vm05">SK10DGDL07E3ETE1-M05</a><a href="/products/p/sk10dgdl07e3ete1-m07-24922700vm07">SK10DGDL07E3ETE1-M07</a> |