24923540
SK100MH120RM04ETE2
SEMITOP E2
24923540
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 99 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP E2 |
| 寸法 | 63x57x12 |
| 技術 | SiC MOSFET |
| チップ技術 | Gen 4 SiC MOSFET (RM) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETUnipolar gate controlOptimized switching stability thanks to module integrated gate resistorsIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Electric Vehicle chargingEnergy Storage SystemsSolarUPS |
| 旧部品番号 | 24923540 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.058 Kilogram |
| 正味重量 | 0.038 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk100mh120rm04ete2-m05-24923540vm05">SK100MH120RM04ETE2-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk100mh120rm04ete2-m07-24923540vm07">SK100MH120RM04ETE2-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/sk100mh120rm04ete2-24923540">SK100MH120RM04ETE2</a> |