Semikron Danfoss logo

24919730

SK 95 GAB 06 UF

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Italy
電流 (A)95 A
電圧 (V)600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術Bridge
Features1200V trench4 IGBTCAL4F antiparallel diodeHyperfast rectifier diodesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)
代表的なアプリケーションSwitching (not for linear use)Resonant applicationsSwitch mode power supplyUPS
サージ電流 (A)549 A
旧部品番号24919730

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 95 GAB 06 UF is a 600 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.