Semikron Danfoss logo

24105203

SK 95 D 12

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)95 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Bridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションInput rectifier for power suppliesRectifier
サージ電流 (A)560 A
旧部品番号24105203

一般仕様

特徴
値
総重量0.019 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 95 D 12 is a 1200 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.