Semikron Danfoss logo

24912030

SK 80 GB 125 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態Not for New Designs
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術NPT IGBT (Ultrafast)
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonding Aluminium Nitride ceramic (DBC)High short circuit capabilityLow tail current with low temperature dependence
代表的なアプリケーションSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
Variants<a href="/products/p/sk-80-gb-125-t-m01-24912030vm01">SK 80 GB 125 T-M01</a><a href="/products/p/sk-80-gb-125-t-m05-24912030vm05">SK 80 GB 125 T-M05</a>
旧部品番号24912030

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm