24920390
SK 75 GHL 07F3TD1
SEMITOP 3
24920390
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Compact designOne screw mounting moduleOptimum heat transfer and insulation through direct copper bonding aluminum oxide ceramic (DBC)650V Trench3 Fast IGBT technology650V Rapid switching diodeIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | InverterWeldingUPS |
| 旧部品番号 | 24920390 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/sk-75-ghl-07f3td1-m01-24920390vm01">SK 75 GHL 07F3TD1-M01</a><a href="/products/p/sk-75-ghl-07f3td1-m05-24920390vm05">SK 75 GHL 07F3TD1-M05</a> |