Semikron Danfoss logo

24914790

SK 75 GD 12T4 T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 42kVATyp. Motor power 18.5kW
旧部品番号24914790

一般仕様

特徴
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gd-12t4-t-m01-24914790vm01">SK 75 GD 12T4 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gd-12t4-t-24914790">SK 75 GD 12T4 T</a>