24914980VM05
SK 75 GB 066 T-M05
SEMITOP 3, HPTP
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール
24914980VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | V<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gb-066-t-m05-24914980vm05">SK 75 GB 066 T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gb-066-t-24914980">SK 75 GB 066 T</a> |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK 75 GB 066 T-M05 is a 600 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |