Semikron Danfoss logo

24910810

SK 55 D 08

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
製品の状態Not for New Designs
原産国Italy
電流 (A)55 A
電圧 (V)800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Bridge
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションInput rectifier for power suppliesRectifier
サージ電流 (A)200 A
旧部品番号24910810

一般仕様

特徴
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm