24913410VM01
SK 20 DGDL 066 ET-M01
SEMITOP 3, Wacker P12
24913410VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 20 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 6,3 kVATyp. motor power 4 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-20-dgdl-066-et-m01-24913410vm01">SK 20 DGDL 066 ET-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-20-dgdl-066-et-24913410">SK 20 DGDL 066 ET</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SK 20 DGDL 066 ET-M01 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |