Semikron Danfoss logo

24915000

SK 150 GB 066 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)150 A
電圧 (V)600 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Compact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションV<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s
旧部品番号24915000

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-150-gb-066-t-m01-24915000vm01">SK 150 GB 066 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-150-gb-066-t-24915000">SK 150 GB 066 T</a>