Semikron Danfoss logo

24910260

SK 10 GD 126 ET

SEMITOP 3
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)8 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter
旧部品番号24910260

一般仕様

特徴
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm