Semikron Danfoss logo

27890430

SEMiX653GD176HDc

SEMiX 33c

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)450 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 33c
寸法150x163x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic welders
Variants<a href="/products/p/semix653gd176hdc-m04-27890430vm04">SEMiX653GD176HDc-M04</a>
旧部品番号27890430

一般仕様

特徴
総重量1.038 Kilogram
正味重量0.882 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm