Semikron Danfoss logo

27895040

SEMiX603GAR12E4p

SEMiX 3p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)600 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 3p
寸法150x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsThermally optimized ceramicUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
旧部品番号27895040

一般仕様

特徴
総重量0.381 Kilogram
正味重量0.35 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix603gar12e4p-m04-27895040vm04">SEMiX603GAR12E4p-M04</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gar12e4p-m06-27895040vm06">SEMiX603GAR12E4p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gar12e4p-m07-27895040vm07">SEMiX603GAR12E4p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix603gar12e4p-27895040">SEMiX603GAR12E4p</a>