27895414VM04
SEMiX453GB17E4Dp-M04
SEMiX 3p, HALA P8
27895414VM04
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMiX 3p |
| バリアント | HALA P8 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| 分類の簡単な説明 | Module + Phase Change Material HALA P8 |
| 分類の説明 | The SEMiX453GB17E4Dp-M04 is a 1700 V IGBT module and comes with pre-applied phase change material HALA P8 (λ=3.4 W/mK). HALA P8 is a silicone-free phase change material (PCM) having a solid consistency at room temperature. With the application of heat during first operation, the PCM flows to fill gaps and provide a thermal interface. |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 150x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 450 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.381 Kilogram |
| 正味重量 | 0.35 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |