27890222
SEMiX302GAR12E4s
SEMiX 2s
27890222
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMiX 2s |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| ハウジング | SEMiX 2s |
| 代表的なアプリケーション | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 117x64x17 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 27890222 |
| 特徴 | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMiX |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 300 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.275 Kilogram |
| 正味重量 | 0.236 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |