Semikron Danfoss logo

27890840

SEMiX241DH16s

SEMiX 13

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)298 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 13
寸法138x71x17
技術Bridge
特徴Terminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Variants<a href="/products/p/semix241dh16s-m04-27890840vm04">SEMiX241DH16s-M04</a><a href="/products/p/semix241dh16s-m07-27890840vm07">SEMiX241DH16s-M07</a>
サージ電流 (A)1800 A
旧部品番号27890840

一般仕様

特徴
総重量0.375 Kilogram
正味重量0.29 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm