27896120VM07
SEMiX206GD12M7p-M07
SEMiX 6p, HP-PCM
27896120VM07
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 200 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Sixpack |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 6p |
| 寸法 | 122x62x17 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT M7 |
| 特徴 | Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsUL recognized file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.354 Kilogram |
| 正味重量 | 0.321 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/semix206gd12m7p-m06-27896120vm06">SEMiX206GD12M7p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix206gd12m7p-m07-27896120vm07">SEMiX206GD12M7p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix206gd12m7p-27896120">SEMiX206GD12M7p</a> |
| バリアント | HP-PCM |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Phase Change Material (HP-PCM) |
| 分類の説明 | The SEMiX206GD12M7p-M07 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied High Performance Phase Change Material (HP-PCM, λ=8.5 W/mK). HP-PCM is a phase change material and offers superior thermal performance, which maximizes the module's power output or significantly increases its lifetime. The material is solid at room temperature and starts to flow only after very first operation, spread out and fill the gaps between module and cooler. |