27922500
SEMiX205BT07F3SC4
SEMiX 5p
27922500
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 200 A |
| 電圧 (V) | 650 V |
| トポロジー | 3-Level |
| 製品ライン | SEMiX |
| ハウジング | SEMiX 5p |
| 寸法 | 130x70x17 |
| 技術 | Hybrid SiC |
| チップ技術 | SiC Diode + IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Solderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsIGBT 3 High Speed Trench TechnologySilicon Carbide (SiC) Free-wheeling Schottky diodes : Diode 1 (D1…D4)Silicon anti-parallel diodes , Diode 2 (D5…D8)V<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and reliable internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| 代表的なアプリケーション | High Frequency Resonant ConverterInterleaved Active RectifierUPS |
| Variants | <a href="/products/p/semix205bt07f3sc4-m04-27922500vm04">SEMiX205BT07F3SC4-M04</a><a href="/products/p/semix205bt07f3sc4-m07-27922500vm07">SEMiX205BT07F3SC4-M07</a> |
| 旧部品番号 | 27922500 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.39 Kilogram |
| 正味重量 | 0.39 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |