Semikron Danfoss logo

27896100

SEMiX106GD12M7p

SEMiX 6p

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Slovakia
電流 (A)100 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMiX
ハウジングSEMiX 6p
寸法122x62x17
技術IGBT
チップ技術IGBT M7
特徴Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsUL recognized file no. E63532
代表的なアプリケーションAC inverter drivesUPSElectronic Welding
旧部品番号27896100

一般仕様

特徴
総重量0.354 Kilogram
正味重量0.321 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/semix106gd12m7p-m06-27896100vm06">SEMiX106GD12M7p-M06</a><a href="/ja-jp/products/p/semix106gd12m7p-m07-27896100vm07">SEMiX106GD12M7p-M07</a><a href="/ja-jp/products/p/semix106gd12m7p-27896100">SEMiX106GD12M7p</a>