230B1395
DBI 25-16 P
DBI P
230B1395
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 27 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | DBI P |
| 寸法 | 40x22x7 |
| 技術 | Miniature Bridge |
| 特徴 | Isolated metal case with in-line wire leadsIdeal for printed circuit boardsAllow easy heatsink mountingSolder temperature: 260 °C max. (max 5 s)Blocking voltage up to 2200 VHigh surge current |
| 代表的なアプリケーション | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF, (P <sub>R</sub> = 1 W) |
| サージ電流 (A) | 310 A |
| 旧部品番号 | 07641210 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.014 Kilogram |
| 正味重量 | 0.013 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |