Semikron Danfoss logo

L5062801

Board 2S SKYPER 32 R

Adapter Board

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
VBlocking max (V)1700 V
電圧 (V)1700 V
電流 (A)15 A
サージ電流 (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
チャンネル2
周波数50 kHz
QG (µC)2.5 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L5062801
製品ラインAdapter Board
ハウジングAdapter Board
特徴Two output channelsGold nickel finishFailure management
代表的なアプリケーションAdaptor board for SKYPER 32 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsPCB with gold platingDC bus up to 1000V

一般仕様

特徴
総重量0.042 Kilogram
正味重量0.042 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm