SKAI® LV

MOSFET-Wechselrichtersysteme bis 55 kVA

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produktservice

Muster anfragen

Hochkompakte MOSFET-Wechselrrichterplattform

Die SKAI LV sind die 3. Generation industrieller MOSFET-Wechselrichtersysteme und repräsentieren die 7. Generation der MOSFET-Wechselrichtertechnologie von SEMIKRON für elektrifizierten Materialtransport und batteriebetriebene Fahrzeuge mit weltweit mehr als 1,5 Millionen Systemen weltweit im Einsatz. Die 3. Generation besticht durch ein Plattformkonzept für Standard-Anwendungen sowie spezifische Anpassungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse. Die Wechselrichter können einfach an eine kundenseitige Controllerplatine angeschlossen, werden, was eine schnelle und vereinfachte Entwicklung ermöglicht, bei der die volle Kontrolle über Steuerung und Software beim Kunden verbleibt.

3-Phasen-MOSFET-Wechselrrichtersysteme bis zu 55 kVA

  • Für Flurfördergeräte, batteriebetriebene und Mild-Hybrid-Fahrzeuge
  • Strom-, Spannungs- und Temperatursensoren
  • Gate-Treiber mit Schutzfunktionen
  • Niederinduktives, verlustarmes Leistungsteil
  • Zwischenkreiskondensatoren
  • Verfügbar auf Luftkühler und Montageplatte
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle für die Gateansteuerung
  • Leistungs-Plattform für kundenspezifische Designs
Einzel-Wechselrichter (L x B x H: 150 mm x 140 mm x 80 mm)

SKAI® LV Hauptmerkmale

  • Für kompakte Antriebsdesigns
  • Leistungsdichte 30 kVA/L
  • Batteriespannungen von 24 V bis 160 V
  • 600 ARMS Spitzenstrom während der Beschleunigung
  • Benutzerfreundliche Gateansteuerung
  • IP66-Gehäuse 

Designplattform

Designplattform
  • Leistungsmodule mit benutzerfreundlicher Gateansteuerung
  • Integration von Kundencontroller in IP66-Gehäuse
  • Anpassbar
  • Design-in-Kit erhältlich

Einfache Integration in den E-Antriebsstrang

Kompaktes Design – nur 17 cm Durchmesser
  • 30 kVA/L Leistungsdichte
  • Batteriespannungen von 24 V bis 160 V
  • 600 ARMS Spitzenstrom während der Beschleunigung

Leistungshalbleiter-Technologie

  • Druckkontakte statt Lötkontakte für Leistungsanschlüsse
  • Keine Ermüdung durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien
  • Federkontakte für Hilfsanschlüsse für hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit ersetzen Lötkontakte 

SKAI® LV Produktspektrum

  Batteriespannung Dauerstrom Überlast 2min.
SKAI 48 A3 MD 15 – P 80V / 96V220A 460A
SKAI 41 A3 MD 10 – P 48V260A 450A