Semikron Danfoss logo

L6100103

SKYPER 32/01 R

Driver Core
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gate-Treiber

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ehemalige TeilenummerL6100103
EigenschaftenTwo output channelsIntegrated potential free power supplyUnder voltage protectionDriver interlock top / bottomDynamic short circuit protectionShut down inputFailure managementIEC 60068-1 (climate) 40/085/56, no condensation and no dripping water permitted, non-corrosive, climate class 3K3 acc. EN60721Coated with varnish
Frequenz (kHz)50 kHz
GehäuseDriver Core
HerkunftslandGermany
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
ProduktlinieDriver Core
ProduktstatusDiscontinued
QG (µC)2.5 µC
Spannung1700 V
Stoßstrom (A)0.05 A
Stromstärke (A)15 A
TopologieHalf Bridge
TypeDriver Core
Typische AnwendungsgebieteDriver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationDC bus voltage up to 1200V
VBlocking max (V)1700 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.041 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm