Semikron Danfoss logo

L6100102

SKYPER 32 R

Driver Core

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Gate-Treiber

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)1700 V
Spannung1700 V
Stromstärke (A)15 A
Stoßstrom (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)50 kHz
QG (µC)2.5 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL6100102
ProduktlinieDriver Core
GehäuseDriver Core
FeaturesTwo output channelsIntegrated potential free power supplyUnder voltage protectionDriver interlock top / bottomDynamic short circuit protectionShut down inputFailure managementUL recognized, ROHSIEC 60068-1 (climate) 40/085/56, no condensation and no dripping water permitted, non-corrosive, climate class 3K3 acc. EN60721
Typische AnwendungsgebieteDriver for IGBT modules in bridge circuits in industrial applicationDC bus voltage up to 1200V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.04 Kilogramm
Nettogewicht0.028 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm