Semikron Danfoss logo

L5066901

SKYPER 12 press-fit C 300A/1,2

Plug and Play

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)1200 V
Spannung1200 V
Stromstärke (A)15 A
Stoßstrom (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)20 kHz
QG (µC)8 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL5066901
ProduktlinieDriver
GehäusePlug and Play
FeaturesDynamic short circuit detection with SoftOffUndervoltage lockout on primary side and secondary sideInternal power supplyROHS, UL recognized
Typische AnwendungsgebieteSolar invertersPower suppliesMotor drives
VDC max (V)800 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.114 Kilogramm
Nettogewicht0.042 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm