230B6217
SKT 1200/16 E
Capsule
230B6217
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 1200 A |
| Stoßstrom (A) | 25500 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 01642350 |
| Produktlinie | Capsule |
| Gehäuse | Capsule |
| Bauform | B14 |
| Abmessungen (LxBxH) | D74x26 |
| Technologie | Thyristor |
| Chip Technologie | Thyristor |
| Eigenschaften | Hermetic metal case with ceramic insulatorCapsule package for double sided coolingShallow design with single sided coolingInternational standard caseOff-state and reverse voltages up to 1800VAmplifying gate |
| Typische Anwendungsgebiete | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 33 Ω/32 W, C = 1 µF |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.506 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.46 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |