230B4503
SKS SL 80 GD 50/10 - E4 P1 AF
SL80
230B4503
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | France |
| VDC max (V) | 1000 V |
| VAC max (V) | 500 V |
| INOM (ARMS) | 750 A |
| Topologie | Three-phase inverter |
| Ehemalige Teilenummer | 08801378 |
| Produktlinie | SEMIKUBE SlimLine |
| Gehäuse | SL80 |
| Stack Kategorie | IGBT converters |
| Technologie | IGBT |
| Kühlung | Forced-air cooled |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51 Kilogramm |
| Nettogewicht | 51 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |