Semikron Danfoss logo

230B4445

SKS 430F B6U 290 V16 SU

Classics

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandFrance
VDC max (V)670 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)430 A
TopologieThree-phase uncontrolled diode bridge rectifier
Ehemalige Teilenummer08785123
ProduktlinieSEMISTACK CLASSICS
GehäuseClassics
Stack KategorieDiode / Thyristor converter
TechnologieThyristor / Diode
KühlungForced-air cooled
EigenschaftenThree phase uncontrolled rectifiersDiode power stacksRC circuit included
Typische AnwendungsgebietePower suppliesRectifiers for AC/DC motor control

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13 Kilogramm
Nettogewicht13 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm