Semikron Danfoss logo

230B4427

SKS 1200F B6C 800 V16 SU

Classics

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ehemalige Teilenummer08785007
EigenschaftenThree phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included
GehäuseClassics
HerkunftslandFrance
INOM (ARMS)1200 A
KühlungForced-air cooled
ProduktlinieSEMISTACK CLASSICS
ProduktstatusIn Production
Stack KategorieDiode / Thyristor converter
TechnologieThyristor / Diode
TopologieThree-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier
TypSEMISTACK CLASSICS
Typische AnwendungsgebieteRegulated power suppliesAlternator excitationMotor control
VAC max (V)500 V
VDC max (V)670 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht46.2 Kilogramm
Nettogewicht46.2 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm