230B0939
SKRa 26/17 UNF
Stud Screw Fit
230B0939
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 26 A |
| Stoßstrom (A) | 375 A |
| Spannung | 1700 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02646440 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E8 |
| Abmessungen (LxBxH) | 21SW11M6 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Avalanche |
| Features | Avalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (also 10-21 UNF 2A and M5)Cooling via metal plates or heat sinksSKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | DC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |