34826221
SKR297XP16B1T
Rectifier
34826221
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 840 A |
| Stoßstrom (A) | 5100 A |
| Spannung | 1600 V |
| Chip Technologie | Rectifier |
| Features | New Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness |
| Typische Anwendungsgebiete | uncontrolled rectifier bridges |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.71 Gramm |
| Nettogewicht | 0.22 Gramm |