Semikron Danfoss logo

34530121

SKR 16,3 x 18,2 bo /16

Rectifier

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)365 A
Stoßstrom (A)5100 A
Spannung1600 V
Chip TechnologieRectifier
Eigenschaftenhigh current density due to mesa technologyhigh surge currentcompatible to thick wire bondingcompatible to all standard solder processes
Typische Anwendungsgebieteuncontrolled rectifier bridges

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.71 Gramm
Nettogewicht0.22 Gramm