230B0584
SKR 100/16 UNF
Stud Screw Fit
230B0584
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Stoßstrom (A) | 1750 A |
| Spannung | 1600 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02635360 |
| Produktlinie | Stud Screw Fit |
| Gehäuse | Stud Screw Fit |
| Bauform | E13 |
| Abmessungen (LxBxH) | 165SW24M12 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12, M16 x 1,5SKR: cathode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,25 μF, 50 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.096 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.087 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |