Semikron Danfoss logo

230B0960

SKNa 86/20 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)25SW17
Chip TechnologieAvalanche
Ehemalige Teilenummer02646980
EigenschaftenAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKN: anode to stud
GehäuseStud Screw Fit
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieStud Screw Fit
ProduktstatusIn Production
Spannung2000 V
Stromstärke (A)86 A
TechnologieDiodes
TypStud Screw Fit
Typische AnwendungsgebieteDC supply for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications like dust precipitators

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.026 Kilogramm
Nettogewicht0.018 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm