Semikron Danfoss logo

230B0640

SKNa 46/18 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)46 A
Stoßstrom (A)700 A
Spannung1700 V
Ehemalige Teilenummer02641160
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE11
Abmessungen (LxBxH)26SW17M8
TechnologieDiodes
Chip TechnologieAvalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristic up to 2000 VHermetic metal case with glass insulatorCooling via heatsinksThreaded stud ISO M8 or ¼ - 28 UNF 2ASKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteDC power supplies for magnets or solenoids (brakes, valves, etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.029 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm