230B0701
SKNa 2/17
Leaded
230B0701
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 2 A |
| Stoßstrom (A) | 180 A |
| Spannung | 1700 V |
| Ehemalige Teilenummer | 02642310 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 100D10M4 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Avalanche |
| Eigenschaften | Avalanche type reverse characteristic up to 1700VTransient voltage proof within specified limitsHermetic metal case with glass insulatorAnode side threaded stud ISO M4 with lead wire in additionSKN: Anode to stud |
| Typische Anwendungsgebiete | DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Field coil supply for DC motorsSeries connections for high voltage applications (dust precipitators) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.005 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |