Semikron Danfoss logo

230B0704

SKN 7500/06

Capsule

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)7500 A
Stoßstrom (A)60000 A
Spannung600 V
Ehemalige Teilenummer02642340
ProduktlinieCapsule
GehäuseCapsule
BauformE28
Abmessungen (LxBxH)D49,5x5
TechnologieDiodes
Chip TechnologieDiode
FeaturesHigh current diode in a slim package without external caseMetal pressure contacts for double or single side coolingReverse voltages up to 600 VLow power dissipation and low thermal resistanceAvailable in matched groups for paralleling
Typische AnwendungsgebieteHigh current rectifiersWeldingElectroplating

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.086 Kilogramm
Nettogewicht0.078 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm