Semikron Danfoss logo

230B0534

SKN 60F16 UNF

Stud Screw Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)60 A
Stoßstrom (A)1400 A
Spannung1600 V
Ehemalige Teilenummer02631930
ProduktlinieStud Screw Fit
GehäuseStud Screw Fit
BauformE10
Abmessungen (LxBxH)25SW17
TechnologieDiodes
Chip TechnologieFast recovery
FeaturesSmall recovered chargeSoft recoveryUp to 1500 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M6 and M8SKN: anode to stud
Typische AnwendungsgebieteInverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersA.C. motor control, uninterruptible power supplies (UPS)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.021 Kilogramm
Nettogewicht0.019 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm